??
Crawled Part

이 카탈로그는 자동으로 크롤링됩니다. 선택한 부품은 STEP포맷에서만 사용할 수 있습니다. 만일 사용 가능한 모든 형식을 원하시면 제조업체에 연락해 드리겠습니다.

내 데이터가 카탈로그 잠재 고객에게 전송 될 수 있음에 동의합니다.
미리보기 - 생성
프리뷰
포맷
파일
3D
치수도
2D

CAD모델 선택
22700.0838 Ball-Ended Thrust Screw
HELP_VARIABLE
Company
Halder
Description
EH 22700. - Ball-Ended Thrust Screws, headless, ball protected against rotating / flat-faced ball, plain surface
Bill of material
22700.0838 Ball-Ended Thrust Screw
BESTNR
Ref. No.
22700.0838
MAT
Material
Stainless steel
AUS
Version
without head, flat-faced ball, plain surface
D1
Thread
M 12
ROT
°
L
50 mm
D3
7.2 mm
KG
ball
8.5 mm
SW
6 mm
BESTA
Load capacity for static load max.
- kN
G
Weight
32.0 g
내장 된 사용자 작업